Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
max. 2,8 W
Nennspannung DALI:
DC 16 V (typ.)
Anzahl DALI Teilnehmer:
max. 18
Anzahl parallelschaltbarer DALI Power-Steuereinheiten:
max. 4
Farbtemperatureinstellung:
2000 bis 10000 K
unbeleuchtete mechanische Taster:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 2-Draht:
unbegrenzt
Nebenstelleneinsatz 3-Draht:
max. 10
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C