Wipptaster 10 A 250 V~ mit Kontrollfenster und bedrucktem Beschriftungsschild
Wechsler 1-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0156 13
0156 13
16,70 EUR
EAN 4010337156130
VE 10
PS 13
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
Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Nach Entfernen des bedruckten Beschriftungsschilds als programmneutraler Wipptaster einsetzbar.
  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

  • Symbole "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads