Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen.
Merkmale
Merkmale
Unterputz-Gerät mit integrierter KNX Busankopplung.
Programmier-LED/-taste nach Abnahme des Zierrings im eingebauten Zustand sichtbar/bedienbar.
PIR-Sensorik: drei Sensoren (gekreuzte Strahlengänge), integrierter Helligkeitssensor.
Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit.
Empfindlichkeit konfigurierbar.
Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar.
Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
Ein Funktionsblock konfigurierbar.
Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
Handbetätigung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt).
Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In.
Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung.
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Montagehöhe:
2,20 m bis 5 m
Erfassungswinkel:
360°
Montagehöhe 3 m
Erfassungsbereich:
Ø ca. 20 m
Helligkeitssensor
Messbereich:
0 bis 2000 Lux
Erfassungsbereich:
Ø 2 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 bis 93 % (keine Betauung)
Schutzklasse:
III
Einbautiefe:
20 mm
Hinweise
Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose oder Aufputz-Gehäuse.
Lieferumfang
Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten.
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
103
50
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich: darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Mehr