Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltstrom ohmsch:
16 A (AC1)
Anschlussleistung bei 35 °C
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 500 W
gewickelter Trafo:
1000 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1200 VA
Kapazitive Last:
920 VA (115 µF)
Nachlaufzeit:
ohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +45 °C