Wippschalter 10 AX 250 V~
Ausschalter 2-polig

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0102 13
0102 13
25,84 EUR
EAN 4010337102137
VE 1/5
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads