Gira Energiesäule mit Lichtelement Höhe 769 mm
3 SCHUKO-Steckdosen

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Anthrazit
Best.-Nr. 1342 28
1342 28
771,95 EUR
EAN 4010337342281
VE 1
PS 17
Farbe Alu
Best.-Nr. 1342 26
1342 26
827,19 EUR
EAN 4010337342267
VE 1
PS 17
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Gira Energie- und Lichtsäulen mit und ohne Lichtelementen für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulver- und nasslackiertem Aluminium in Anthrazit. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.

Merkmale

Merkmale

  • Gira Energiesäule mit Lichtelement und drei SCHUKO-Steckdosen.
  • Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe.
  • Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung.
  • Die beiden oberen Steckdosen sind um 30° gedreht.
  • Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Technische Daten

Schutzart (Gerätedeckel geschlossen):
IP44

Hinweise

  • Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.
  • Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton.
  • Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.
  • 1-Dübelbefestigung.
  • Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden.

Lieferumfang

  • Drei SCHUKO-Steckdosen sind im Lieferumfang enthalten.
  • Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
  • Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Fuß: B 229 H 10 T 155
Säule: B 142 H 769 T 75

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 134228

RFA, 520 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 134228

IFC, 16 Kb

Laden


Energiesäule, Lichtsäule
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 1341 ..
1342 ..
1343 ..
1344 ..

PDF, 223 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads