Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltstrom ohmsch:
10 A (AC1)
Anschlussleistung bei 25 °C pro Ausgang
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
750 VA
Kapazitive Last:
580 VA (70 µF)
Zeitfunktion/Nachlaufzeit:
ohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Einschaltverzögerung:
ohne, 3 min
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +45 °C