System 106 Einbaudose flächenbündig
5fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5fach
Best.-Nr. 5525 00
5525 00
339,97 EUR
EAN 4010337102243
VE 1
PS 20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Vertikale und horizontale Montage ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort.
  • Für die Verwendung mit bauseitiger Frontplatte (Briefkasten, Türseiteneinbau o. ä.) geeignet.

Abmessungen in mm

Einbaudose 1fach: 168 168 38
Einbaudose 2fach: 168 274 38
Einbaudose 3fach: 168 381 38
Einbaudose 4fach: 168 487 38
Einbaudose 2 x 2fach: 274 274 38
Einbaudose 5fach: 168 594 38

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Montagevideo
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


System 106 Einbaudose flächenbündig
Gebrauchsanleitungen

Montageanleitung

Best.-Nr. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.360 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads