Unterputz-Radio RDS mit einem Lautsprecher
Bedienaufsatz in Schwarzglasoptik, System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2280 01
2280 01
160,06 EUR
EAN 4010337067986
VE 1
PS 03
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2280 03
2280 03
160,06 EUR
EAN 4010337068013
VE 1
PS 03
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2280 27
2280 27
160,06 EUR
EAN 4010337076056
VE 1
PS 03
Anthrazit
Best.-Nr. 2280 28
2280 28
162,24 EUR
EAN 4010337068044
VE 1
PS 03
Farbe Alu
Best.-Nr. 2280 26
2280 26
165,53 EUR
EAN 4010337068020
VE 1
PS 03
Schwarzglasoptik
Best.-Nr. 2280 05
2280 05
171,65 EUR
EAN 4010337889175
VE 1
PS 03
Schwarz matt
Best.-Nr. 2280 005
2280 005
165,53 EUR
EAN 4010337038054
VE 1
PS 03
Grau matt
Best.-Nr. 2280 015
2280 015
165,53 EUR
EAN 4010337083924
VE 1
PS 03
Edelstahl
Best.-Nr. 2280 600
2280 600
171,66 EUR
EAN 4010337021070
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2024.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • UKW-Radio mit RDS-Anzeige zur Unterputz-Montage.
  • Das Unterputz-Radio RDS besteht aus einem Einsatz Radio mit Bedienaufsatz und einem Einsatz Lautsprecher mit Abdeckung.
  • Der Einsatz Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
  • Der Lautsprecher kann mit dem Einsatz Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei Lautsprecher angeschlossen werden.
  • Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher automatisch und schaltet zwischen Stereo- und Monobetrieb um.
  • Das Display des Bedienaufsatzes zeigt bei einem entsprechenden RDS-Signal den Sendernamen, die Sendefrequenz und die Uhrzeit an.
  • Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig.
  • Das Unterputz-Radio RDS verfügt über zwei Speicherplätze, auf denen je ein Sender einfach per Tastenbetätigung gespeichert und abgerufen werden kann.
  • Über den Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem Lichtschalter oder einem Automatikschalter zusammen mit der Raumbeleuchtung eingeschaltet werden.
  • Über den Stereo-AUX-Eingang des Radios können externe Audioquellen, z. B. MP3-Player, in das Radio eingespeist werden. Zum Anschluss der externen Audioquelle wird zusätzlich ein Einsatz Cinch Audio benötigt, welcher an die AUX-Klemmen des Einsatzes Radio angeschlossen wird.
  • Der Einsatz Dockingstation wird zur Musikwiedergabe direkt an den Stereo-AUX-Eingang angeschlossen.
  • Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus.

Technische Daten

Frequenzbereich:
87,50 bis 107,90 MHz

Nennspannung:
AC 230 V

Anschluss:
Schraubklemmen

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
Netzanschluss:
2,5 mm²
Lautsprecher-/AUX-Anschluss:
1,5 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 228001

RFA, 452 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 228001

IFC, 94 Kb

Laden


Unterputz-Radio RDS
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads