Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~
Schließer 1-polig mit N-Klemme

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schließer 1-polig mit N-Klemme
Best.-Nr. 0150 00
0150 00
11,91 EUR
EAN 4010337150008
VE 10/100
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
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 015000

RFA, 436 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 015000

IFC, 15 Kb

Laden


Schließer 1-polig mit N-Klemme
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wipptaster für Schließer-Funktion mit N-Klemme

Best.-Nr. 0150 00

PDF, 17 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads