Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2617 03
2617 03
762,68 EUR
EAN 4010337035602
VE 1
PS 10
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2617 27
2617 27
762,68 EUR
EAN 4010337035671
VE 1
PS 10
Anthrazit
Best.-Nr. 2617 28
2617 28
766,81 EUR
EAN 4010337035589
VE 1
PS 10
Farbe Alu
Best.-Nr. 2617 26
2617 26
772,99 EUR
EAN 4010337035596
VE 1
PS 10
Schwarz matt
Best.-Nr. 2617 005
2617 005
772,99 EUR
EAN 4010337037132
VE 1
PS 10
Grau matt
Best.-Nr. 2617 015
2617 015
772,99 EUR
EAN 4010337084990
VE 1
PS 10
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 2617 600
2617 600
784,01 EUR
EAN 4010337035688
VE 1
PS 10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Spannungsvers. DC 24 V 300 mA REG

Bei Verwendung im Türkommunikationssystem

Steuergerät Audio REG Steuergerät Video REG

Merkmale

Merkmale

  • Fingerprintmodul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscantechnologie der neuen Generation.
  • Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit.
  • Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers.
  • Lebenderkennung des Fingers.
  • Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseeinheit verwalten.
  • Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden (nur die oberste Hautschicht wurde verletzt).
  • Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren.
  • Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe:
    bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s,
    bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s.
  • Nachtdesign der Fingerprintfläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung.
  • 360°-Auflage des Fingers möglich.
  • 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung.
  • Master-PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden.
  • Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur.
  • Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem.
  • Den beiden integrierten Wechslerrelais können unterschiedliche Finger zugeordnet werden, z. B. Daumen: Ansteuerung der Türöffnung, Zeigefinger: Schalten des Außenbeleuchtung.

Ein- und Ausgänge

  • Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem.

Technische Daten

Spannungsversorgung
aus Spannungsversorgung für Türkommunikation:
DC 24 V ±10 %
aus Türkommunikationssystem:
DC 26 V ± 2 V

Relais
Anzahl:
2
Kontakt:
1 Wechsler potenzialfrei
Belastbarkeit:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Anschlüsse
Verbindungskabel Türkommunikation:
1 x Steckerleiste
Relais:
je 3 Schraubklemmen
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme

ESD-Festigkeit:
bis 15 kV

Einbautiefe:
33 mm

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten.
  • Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden.
  • Integration in das Profil 55 möglich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Fingerprint-Leseeinheit
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 2617 ..

PDF, 284 Kb

Laden


Fingerprint-Leseeinheit
Gebrauchsanleitungen

Bedienungshinweise für den Anwender

Best.-Nr. 2617 ..

PDF, 83 Kb

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads