Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen-Lampen, induktiven Trafos für Halogen-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer.
Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung.
Elektronischer Übertemperaturschutz.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
0,3 W
Anschlussleistung bei 45 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
50 bis 100 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt):
200 W
Glühlampen:
210 bis 420 W
HV-Halogen:
210 bis 420 W
Tronic-Trafos:
210 bis 420 W
gewickelter Trafo:
210 bis 420 VA
Leitungslänge
Last:
max. 100 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
Bei höherer Umgebungstemperatur als 45 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Die maximale Last und die Anzahl der Leistungszusätze ist abhängig vom Dimmer. Eine Referenzliste finden Sie im Technischen Anhang oder in der Gebrauchsanleitung.
Abmessungen
Teilungseinheiten (TE):
2
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.