Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten, für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 1046 00
1046 00
450,00 EUR
EAN 4010337042273
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
REG-Schaltaktoren mit integrierter Busankopplung. Zum Schalten von unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen. Mit Handschalter zur Umschaltung des Relais (Ein/Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb. Anschluss mehrphasig. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.

Merkmale

Merkmale

  • Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige.
  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Zentrale Schaltfunktion.
  • Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast.
  • Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
  • Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
  • Speicherfunktion für Lichtszenen.
  • Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar.
  • Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung.
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar.
  • Die Schaltkontakte des Schaltaktor 8fach C-Last sind speziell für Lasten mit kapazitivem Charakter und dadurch bedingten kurzzeitigen hohen Einschaltströmen ausgelegt (siehe technische Daten).
  • Der Schaltaktor besitzt eine integrierte Stromerkennung.
  • Für jeden Kanal kann eine Strommessung erfolgen.
  • Stromerkennung: Messung des Laststroms für jeden Kanal.
  • Schwellwerte zur Lastüberwachung (z. B. Meldung Lastausfall).
  • Unabhängiges Schalten der acht Ausgänge.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen

Relais
Anzahl:
8
Kontakt:
je 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil

Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1 bzw. 16 A / AC3

Schaltvermögen AC 400 V:
10 A / AC1 bzw. 10 A / AC3

Maximaler Einschaltstrom:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
3680 W
Kapazitive Last AC 230 V:
16 A, max. 200 µF
Glühlampen:
3680 W
HV-Halogen:
3680 W
gewickelter Trafo:
2000 VA
Tronic-Trafo:
2500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
3680 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
3680 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
2500 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert:
3680 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert:
3680 W

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Stromerkennung:
0,25 bis 16 A sinus

Stromerkennung:
50/60 Hz

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 8

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 104600

RFA, 808 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 104600

IFC, 520 Kb

Laden


Schaltaktor 2fach/4fach/8fach 16 A und 4fach/8fach 16 A C-Last
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 321 Kb

Laden


Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 1045 00
1046 00

PDF, 473 Kb

Laden


Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 1046 00

VD2, 147 Kb

Laden


Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 1046 00

VD4, 149 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads