LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich.
Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen.
Als Leuchtmittel werden RGB-LEDs eingesetzt.
Über einen Steuereingang können nacheinander die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün und Orange eingestellt bzw. ein kontinuierlicher Farbdurchlauf über das gesamte Farbspektrum (ca. 5 min) gestartet werden.
Durch ein Stoppen an entsprechender Stelle ist so jeder gewünschte Farbton einstellbar.
Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden.
In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt.
Für die Raum- und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
1,8 W/2,0 VA
Lichtstärke (Weiß):
1,2 cd
Einbautiefe:
30 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C
Hinweise
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Lieferumfang
Es liegt der LED-Orientierungsleuchte eine Edelstahllamelle zur Lichtstreuung (Verringerung der Blendung) bei.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.