Abzweigdose

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 0070 30
0070 30
27,37 EUR
EAN 4010337070306
VE 1
PS 14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2024.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Umgebungstemperatur
Normalbetrieb:
-20 °C bis +45 °C
mit KNX:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Die Abzweigdose kann mit Anschlussadaptern für Kabelkanal bzw. Rohr ausgerüstet werden.
  • Mit dieser Abzweigdose und der Tasterschnittstelle für KNX kann das Schalterprogramm Wassergeschützt Aufputz problemlos in das KNX System integriert werden.

Abmessungen in mm

B 88,5 H 107,5 T 54,5

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 007030

RFA, 788 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 007030

IFC, 808 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads