Material Geber und Schalenstern:
Kunststoff (ABS), schwarz
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +60 °C
Anschlussleitung:
LIYY 2 x 0,14 mm², Länge 3 m (verlängerbar auf max. 50 m
Windwarnbereich:
3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen
Schaltkontakt:
Relais mit potenzialfreiem Schließer
Betriebsspannung:
AC 230 V