Wippenset 2fach individuell für Tastsensor 4.55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5762 01
5762 01
34,82 EUR
EAN 4010337111368
VE 1
PS 06
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5762 03
5762 03
34,82 EUR
EAN 4010337111375
VE 1
PS 06
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5762 27
5762 27
34,82 EUR
EAN 4010337111382
VE 1
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 5762 28
5762 28
38,91 EUR
EAN 4010337111399
VE 1
PS 06
Farbe Alu
Best.-Nr. 5762 26
5762 26
38,91 EUR
EAN 4010337111405
VE 1
PS 06
Schwarz matt
Best.-Nr. 5762 005
5762 005
38,91 EUR
EAN 4010337111412
VE 1
PS 06
Grau matt
Best.-Nr. 5762 015
5762 015
38,91 EUR
EAN 4010337111429
VE 1
PS 06
Edelstahl
Best.-Nr. 5762 600
5762 600
55,30 EUR
EAN 4010337111436
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads