Einsatz HDMI, USB 3.0 Typ A und Miniklinke 3,5 mm
Kupplung HDMI+USB, Kabelpeitsche Miniklinke

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5680 01
5680 01
170,50 EUR
EAN 4010337461906
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5680 03
5680 03
170,50 EUR
EAN 4010337461913
VE 1
PS 01
Schwarz matt
Best.-Nr. 5680 10
5680 10
170,50 EUR
EAN 4010337461920
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
5680 01 Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2024.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Montagerahmen Montagerahmen KD

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplung:
mind. 39 mm
Kabelpeitsche:
mind. 51 mm

Länge der Kabelpeitsche:
200 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Best.-Nr.

PDF, 277 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads