Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by pro Ausgang:
max. 0,3 W
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Anschlussleistung pro Ausgang
gewickelter Trafo:
20 bis 250 VA
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 100 VA
Tronic-Trafo:
20 bis 250 W
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 100 W
LED-Lampen:
typ. 3 bis 50 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 3 bis 50 W
Parallelgeschaltete Ausgänge bis max 95 % Auslastung:
max. 950 W bei AC 230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Länge der Datenleitung:
max. 3 m