eNet Funk Steuereinheit 1 – 10 V 1fach Mini

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5421 00
5421 00
149,24 EUR
EAN 4010337774174
VE 1/5
PS 42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Die eNet Funk Steuereinheit ermöglicht das Schalten und die Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1 - 10 V-Schnittstelle.
  • Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar.
  • Szenenbetrieb.
  • Statusanzeige der 1 - 10 V-Teilnehmer über LED.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Maximalhelligkeit.
  • Dimmgeschwindigkeit.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Auf- bzw. Abdimmrampe.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Hotelfunktion.
  • Lichtregelung.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisierung des Geräts.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,5 W

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Steuerstrom:
max. 50 mA

Schaltstrom
Ohmsche Last:
6 A
Leuchtstofflampen:
3 AX

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
1380 W
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

Abmessungen in mm

Ø 53 H 28

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


eNet Funk Steuereinheit 1 - 10 V 1fach Mini
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5421 00

PDF, 825 Kb

Laden


eNet Funk Steuereinheit 1 – 10 V 1fach Mini
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5421 00

PDF, 185 Kb

Laden


eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Best.-Nr.

PDF, 3.039 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 6.292 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 5.796 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads