Betrieb mit Jalousiesteuereinsatz aus dem System 3000.
Bedienen von Jalousien, Rollläden und Markisen.
Mit Jalousiesteuereinsatz ist eine individuelle Zwischenposition speicherbar.
Auch für Lichtapplikationen verwendbar.
Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
Funktionen am Aufsatz
Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.
Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
Funktionen mit Gira System 3000 App
Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
Astrozeitverschiebung einstellbar.
Zufallsfunktion.
Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.
Optional: Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth® sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich.
Technische Daten
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Ganggenauigkeit
pro Monat:
± 10 s
Gangreserve:
ca. 4 h
Funkfrequenz:
2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweite:
typ. 10 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.