System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5381 01
5381 01
134,02 EUR
EAN 4010337122302
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5381 03
5381 03
134,02 EUR
EAN 4010337122319
VE 1/5
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5381 27
5381 27
134,02 EUR
EAN 4010337122333
VE 1/5
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5381 28
5381 28
137,04 EUR
EAN 4010337122340
VE 1/5
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 5381 26
5381 26
141,74 EUR
EAN 4010337122326
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 5381 005
5381 005
141,74 EUR
EAN 4010337122357
VE 1/5
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 5381 015
5381 015
141,74 EUR
EAN 4010337122364
VE 1/5
PS 02
Edelstahl
Best.-Nr. 5381 600
5381 600
150,33 EUR
EAN 4010337122371
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Siehe Auflistung bei

S3000 Bedienaufs. Memory Pfeile

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Betrieb mit Jalousiesteuereinsatz aus dem System 3000.
  • Bedienen von Jalousien, Rollläden und Markisen.
  • Mit Jalousiesteuereinsatz ist eine individuelle Zwischenposition speicherbar.
  • Auch für Lichtapplikationen verwendbar.
  • Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
  • Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
  • Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Funktionen am Aufsatz

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
  • Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
  • Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
  • Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
  • Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
  • Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
  • Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
  • Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
  • Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
  • Astrozeitverschiebung einstellbar.
  • Zufallsfunktion.
  • Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
  • Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
  • Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
  • Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
  • Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.
  • Optional: Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth® sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Ganggenauigkeit
pro Monat:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Funkfrequenz:
2,402 bis 2,480 GHz

Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2

Sendereichweite:
typ. 10 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 587 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 281 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads