System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5373 01
5373 01
73,60 EUR
EAN 4010337049692
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5373 03
5373 03
73,60 EUR
EAN 4010337049708
VE 1/5
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5373 27
5373 27
73,60 EUR
EAN 4010337049821
VE 1/5
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5373 28
5373 28
76,39 EUR
EAN 4010337049838
VE 1/5
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 5373 26
5373 26
80,80 EUR
EAN 4010337049715
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 5373 005
5373 005
80,80 EUR
EAN 4010337049845
VE 1/5
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 5373 015
5373 015
80,80 EUR
EAN 4010337087274
VE 1/5
PS 02
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 5373 600
5373 600
88,80 EUR
EAN 4010337049999
VE 1/5
PS 02
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
  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Einstellbare Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.

Technische Daten

Erfassungswinkel:
180°

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 5 bis 500 lx
fest:
Tagbetrieb

Empfindlichkeit:
25, 50, 75, 100%

Schutzart
System 55, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44

Nachlaufzeit:
ca. 2 min fest

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 32 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 19 m

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.

Lieferumfang

  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5373005

RFA, 456 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5373005

IFC, 25 Kb

Laden


Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Standard
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.596 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads