Taster mit Wippe 2fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX
Flächenschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5174 112
5174 112
111,97 EUR
EAN 4010337090809
VE 1/5
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

    Funktion im Gira One System

    • Taster für die Bedienung des Gira One Systems.
    • Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur.
    • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
    • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

    Bedienfunktionen

    • Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe.
    • Licht dimmen.
    • Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollladen, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen).
    • Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern.
    • Aufrufen von Szenenvarianten.
    • Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern.
    • Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1.
    • Steuerung von Sonos Audiogeräten.
    • Steuerung von Hue Verbrauchern.
    • Steuerung von eNet Verbrauchern.
    • Funktion als Tür- oder Garagentoröffner.
    • Boost-Funktion.

    Raumtemperatur

    • Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

    LED-Anzeige

    • Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar.
    • Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar.
    • Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige.

    Funktion im Gira KNX System

    • Taster für KNX mit integriertem Busankoppler.
    • Integrierter Temperatursensor.
    • Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
    • Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX Tasters möglich.

    Bedienfunktionen

    • Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
    • Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
    • Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
    • Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
    • Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei Telegrammen ist einstellbar.
    • Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar. Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und Lamellenverstellung angepasst werden.
    • Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
    • Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und die Szenennummer ist einstellbar.
    • 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
    • Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung, Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist einstellbar.
    • Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.

    Reglernebenstellen-Eigenschaften

    • Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
    • Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
    • Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur.

    Funktionen der Status-LED

    • Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung.
    • Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
    • Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über Kommunikationsobjekt reduziert werden.

    Technische Daten

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP),
    YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX Medium:
    TP256

    Prüfspannung:
    4 kV (KNX/EIB Busleitung)

    Anschluss
    Gira One:
    Anschluss- und Abzweigklemme
    KNX:
    Anschluss- und Abzweigklemme

    Schutzklasse:
    III

    Einbautiefe:
    15 mm

    Umgebungstemperatur:
    -5 °C bis +50 °C

    Hinweise

    • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
    • KNX Data Secure kompatibel.
    • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich.
    • Bei Verwendung von Gira TX_44, Adapterrahmen IP20 und Abdeckung aus dem System 55 verwenden.
    • Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.

    Lieferumfang

    • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
    • Tragring mit Schrauben im Lieferumfang enthalten.

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Taster, Wippe für Gira One
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 3.407 Kb

    Laden


    Taster, Wippe für KNX
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 3.520 Kb

    Laden


    Taster, Wippe für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Best.-Nr. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 5.017 Kb

    Laden


    Taster, Wippe für KNX
    Produktdatenbank

    ab ETS5.7.3

    Best.-Nr. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    ZIP, 4.113 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads
    Home Gira One und KNX Gira One und KNX: Taster Taster mit Wippe 2fach Pfeilsymbole für Gira One und KNX Flächenschalter