Tastsensor 3 Basis 2fach (1+1) für KNX
mit Inbetriebnahme-Wippe

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5112 00
5112 00
114,26 EUR
EAN 4010337086819
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

 

Busankoppler 3 Einen der nachstehenden Artikel:
Wippenset 2f (1+1) BSF Wippenset 2f (1+1) Wippenset 2f (1+1) beschr. Einen der nachstehenden Artikel:
Abdeckrahmen 2f o.M.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Montage auf Busankoppler 3.
  • Demontageschutz durch Verschraubung.
  • Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
  • Weiße Betriebs-LED.
  • Zwei rote Status-LEDs je Bedienfläche.
  • Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld.
  • Funktion der Beschriftungsfeldbeleuchtung und der Status-LED parametrierbar.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Schutzklasse:
III

Hinweise

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
  • Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 5111 00
5112 00
5113 00

PDF, 1.858 Kb

Laden


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach, Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-/6-fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.204 Kb

Laden


Tastsensor 3 Basis 2fach (1+1)
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 5112 00

VD4, 234 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads