RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5110 00
5110 00
291,05 EUR
EAN 4010337017264
VE 1/5
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Mit den KNX RF Systemgeräten werden die RF Tastsensoren für KNX und RF Handsender für KNX über die ETS in die KNX Struktur eingebunden und parametriert.

Merkmale

Merkmale

  • Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Produkten (TP) und KNX RF Funkprodukten.
  • Über die ETS als Medienkoppler, Medienkoppler mit Repeater, Segmentkoppler oder Repeater konfigurierbar (Abhängig von verwendeten Firmwarestand und ETS Version).
  • Einsatz als Segmentkoppler möglich bei Inbetriebnahme mit ETS ab Version 6.0.5 (Indexstand ab I04 oder nach Firmwareupdate für Indexstände I00 bis I03).
  • Geräte sind updatefähig. Firmware-Updates (z. B. I00 auf I04) können mit der ETS durchgeführt werden.
  • Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation (KNX Data Secure Telegramme können verarbeitet und entsprechend der Einstellungen gefiltert, weitergeleitet oder gesperrt werden).
  • Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie (Long Frame Unterstützung ab ETS5).

Technische Daten

KNX Medium:
RF1.R, TP1-256

Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode

Nennspannung:

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Sendeleistung:
max. 20 mW

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira KNX RF System
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 511000

RFA, 464 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 511000

IFC, 38 Kb

Laden


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Best.-Nr.

PDF, 7.203 Kb

Laden


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5110 00

PDF, 414 Kb

Laden


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Produktdatenbank

ab ETS5.7.3 und ETS6.0.5

Best.-Nr. 5110 00

ZIP, 188 Kb

Laden


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Best.-Nr. 5110 00

PDF, 1.700 Kb

Laden


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5110 00

PDF, 625 Kb

Laden


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Produktdatenbank

Projektdatei zum Update des KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater, ab ETS5.7.3

Best.-Nr. 5110 00

ZIP, 135 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads