Wippenset 2fach individuell für Tastsensor 4.95

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
Best.-Nr. 5032 903
5032 903
113,12 EUR
EAN 4010337098263
VE 1
PS 06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
Best.-Nr. 5032 927
5032 927
113,12 EUR
EAN 4010337098294
VE 1
PS 06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
Best.-Nr. 5032 928
5032 928
113,12 EUR
EAN 4010337098201
VE 1
PS 06
Aluminium (eloxiert)
Best.-Nr. 5032 17
5032 17
89,52 EUR
EAN 4010337072652
VE 1
PS 06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
Best.-Nr. 5032 905
5032 905
113,12 EUR
EAN 4010337098232
VE 1
PS 06
Aluminium Grau matt (lackiert)
Best.-Nr. 5032 915
5032 915
113,12 EUR
EAN 4010337098164
VE 1
PS 06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
Best.-Nr. 5032 126
5032 126
89,52 EUR
EAN 4010337072621
VE 1
PS 06
Bronze
Best.-Nr. 5032 38
5032 38
195,74 EUR
EAN 4010337098331
VE 1
PS 06
Glas Schwarz
Best.-Nr. 5032 05
5032 05
89,52 EUR
EAN 4010337072539
VE 1
PS 06
Edelstahl
Best.-Nr. 5032 219
5032 219
160,34 EUR
EAN 4010337072591
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Tastsens.4.95 Komfort 2f OneKNX Tastsens.4.95 24 V 2f

Merkmale

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4.95 in Glas Weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5032126

RFA, 648 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 5032126

IFC, 100 Kb

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 54.802 Kb

Laden


Montageabstände
Montageanleitungen

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4

Best.-Nr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.123 Kb

Laden


Wippenset für Tastsensor 4
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads