LED-Beleuchtungselement 230 V~ für SCHUKO-Steckdosen mit Kontrolllicht
Neue Steckdosengeneration

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Orange, 1,14 mA
Best.-Nr. 4497 11
4497 11
EUR
EAN 4010337108160
VE 1/5
PS 01
Grün, 1,03 mA
Best.-Nr. 4689 00
4689 00
EUR
EAN 4010337108177
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Ersatzteil für 0452 xx und 2763 xx.
  • Die Beleuchtungselemente sind ausschließlich als Ersatzteil für die alte SCHUKO-Generation kompatibel.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads
Home Unterputz-Einsätze, Zubehör Beleuchtungselemente LED-Beleuchtungselement 230 V~ für SCHUKO-Steckdosen mit Kontrolllicht Neue Steckdosengeneration