SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel
TX_44

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 4454 66
4454 66
19,35 EUR
EAN 4010337094128
VE 1/5
PS 13
Anthrazit
Best.-Nr. 4454 67
4454 67
25,27 EUR
EAN 4010337094135
VE 1/5
PS 13
Farbe Alu
Best.-Nr. 4454 65
4454 65
25,27 EUR
EAN 4010337094111
VE 1/5
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0454 ..

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads