Neu

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck "Heizung Ein/Aus"

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3678 01
3678 01
7,27 EUR
EAN 4010337042327
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3678 03
3678 03
7,27 EUR
EAN 4010337042358
VE 10
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3678 27
3678 27
7,27 EUR
EAN 4010337042389
VE 1
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3678 28
3678 28
7,81 EUR
EAN 4010337042396
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3678 26
3678 26
11,08 EUR
EAN 4010337042372
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3678 005
3678 005
11,08 EUR
EAN 4010337067061
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch vollständig miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steck-dosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauer-beleuchtung gewechselt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads