Neu

Wipp-Kontrollschalter 16 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld und orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~
Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 3186 30
3186 30
46,37 EUR
EAN 4010337125945
VE 1
PS 14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch vollständig miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit orangem LED-Beleuchtungselement.
  • Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
200 W

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigefügt.
  • Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigefügt.
  • Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu
Mehr

Bestellübersicht LED-Beleuchtungselemente
Mehr

Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen LED-Beleuchtungselemente
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen

Best.-Nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.927 Kb

Laden


Kompatibilitätsübersicht
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht mit Fokus auf die jeweilige Ausführungsart

Best.-Nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 72 Kb

Laden


Kompatibilitätsübersicht Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht Funktionen (Kontrollfunktion + Beleuchtung gemäß ArbStV)

Best.-Nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 74 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads