Neu

Einsatz Wippschalter und -taster 10 A 250 V~ Wechselschalter / Wechseltaster

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
mit Befestigungskrallen
Best.-Nr. 3139 00
3139 00
27,75 EUR
EAN 4010337039136
VE 10
PS 01
ohne Befestigungskrallen
Best.-Nr. 3869 00
3869 00
27,75 EUR
EAN 4010337064565
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 08/2024.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Wippe 2f

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Wippschalter und -taster, bei dem die linke Wippe als Schalter und die rechte Wippe als Taster ausgelegt ist.
  • Zum Schalten und Farbsteuern der LED-Orientierungsleuchte.
  • Zur manuellen Steuerung von Bewegungsmeldern.
  • Zum Ansteuern von Dimmernebenstellen.
  • Zum Ansteuern geschalteter Beleuchtung.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads