Neu

Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Serienschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
mit Befestigungskrallen
Best.-Nr. 3105 00
3105 00
16,20 EUR
EAN 4010337038856
VE 10/100
PS 01
ohne Befestigungskrallen
Best.-Nr. 3815 00
3815 00
16,20 EUR
EAN 4010337038863
VE 10
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Auch mit Wippe 1fach verwendbar.

Technische Daten

Einbautiefe
3105 00:
32 mm
3815 00:
23 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Schaltbilder UP
Technische Dokumentation

Best.-Nr.

PDF, 534 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads