Ruf- und Anwesenheitstaster
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2902 03
2902 03
61,84 EUR
EAN 4010337061250
VE 1/5
PS 34
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
  • Rufabstellung bzw. Anwesenheitsmarkierung über grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
  • Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.

Technische Daten

Anschluss:
7 x Schraubklemme

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Installation und Schulung
Die rechtliche Situation für die Installation einer Anlage innerhalb des Gira Rufsystem 834 sieht folgendes vor: Kleinanlagen kann jeder Elektromeister installieren, da sie nicht zwingend der DIN VDE 0834 unterliegen. Anlagen, die dem Anwendungsbereich DIN VDE 0834 unterliegen, dürfen nur vom Elektromeister mit einem Schulungsnachweis des Herstellers installiert werden. Gira bietet für diesen Nachweis und zur allgemeinen Schulung ein webbasiertes Training auf der Website der Gira Akademie an. Den benötigten Schulungsnachweis in Form einer Urkunde erhält, wer das webbasierte Training erfolgreich absolviert hat.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bedienhandbuch Rufsystem 834
Gebrauchsanleitungen

Bedienungsanleitung für Endkunden.

Best.-Nr.

PDF, 932 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads