Wippschalter 3fach 10 AX 250 V~ mit Wippen
Universal-Aus-Wechselschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2832 01
2832 01
35,18 EUR
EAN 4010337832010
VE 10
PS 29
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2832 03
2832 03
35,18 EUR
EAN 4010337832034
VE 10
PS 29
Anthrazit
Best.-Nr. 2832 28
2832 28
37,81 EUR
EAN 4010337832287
VE 10
PS 29
Farbe Alu
Best.-Nr. 2832 26
2832 26
41,83 EUR
EAN 4010337832263
VE 10
PS 29
Schwarz matt
Best.-Nr. 2832 005
2832 005
41,83 EUR
EAN 4010337038528
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 2832 015
2832 015
41,83 EUR
EAN 4010337087120
VE 10
PS 11
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 2832 600
2832 600
45,56 EUR
EAN 4010337022053
VE 10
PS 29
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
25 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 283228

RFA, 576 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 283228

IFC, 28 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads