FI-Schutzschalter 30 mA

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2664 01
2664 01
163,17 EUR
EAN 4010337011897
VE 1
PS 03
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2664 03
2664 03
163,17 EUR
EAN 4010337011903
VE 1
PS 03
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2664 27
2664 27
163,17 EUR
EAN 4010337011910
VE 1
PS 03
Anthrazit
Best.-Nr. 2664 28
2664 28
163,83 EUR
EAN 4010337011927
VE 1
PS 03
Farbe Alu
Best.-Nr. 2664 26
2664 26
165,48 EUR
EAN 4010337011934
VE 1
PS 03
Schwarz matt
Best.-Nr. 2664 005
2664 005
165,48 EUR
EAN 4010337037064
VE 1
PS 03
Grau matt
Best.-Nr. 2664 015
2664 015
165,48 EUR
EAN 4010337085232
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 0114 01, 0114 03, 0114 26, 0114 27, 0114 28.

Merkmale

Merkmale

  • Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
  • Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

Technische Daten

Bemessungsspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Bemessungsstrom:
16 A

Bemessungsfehlerstrom:
30 mA

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +40 °C

Hinweise

  • Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor Steckdosen oder in Gira Energiesäule.
  • Montage in eine tiefe Gerätedose.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


FI-Schutzsteckdose 30 mA, FI-Schutzschalter 30 mA
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads