Kaiser Turbofräser MULTI 4000

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2497 00
2497 00
132,97 EUR
EAN 4010337031239
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Hohe Schnittleistung.
  • Präziser Schnitt für kreisrunde Bohrlöcher.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Randversenker abnehmbar.
  • Passend für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter.
  • Mit Randversenker und Platinenauswerfer.

Technische Daten

Fräsloch Ø:
68 mm

Fräslochtiefe:
36 mm

Hinweise

  • Kaiser Best.-Nr. 1083-10

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads