Kaiser Gerätedose

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2485 00
2485 00
0,81 EUR
EAN 4010337031352
VE 25
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern.
  • Maße nach deutscher DIN 49073.
  • Für Rohre M20/M25.

Technische Daten

Einbautiefe:
46 mm

Einbauöffnung:
60 mm

Hinweise

  • Lieferung erfolgt ausschließlich in der angegebenen Verpackungseinheit.
  • Kaiser Best.-Nr. 1056-04

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads