Neu

System 3000 LED-Drehdimmeinsatz Basic RC

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2457 00
2457 00
EUR
EAN 4010337131458
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 02/2026.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Gerät arbeitet nach dem Phasenabschnittprinzip.
  • Einschalten durch lampenschonenden Softstart.
  • Druck-/Wechselschalter zur Einbindung in Wechsel- und Kreuzschaltungen.
  • Einstellbare Minimal-Helligkeit.
  • Einstellbare Maximal-Helligkeit.
  • Elektronischer Kurz- und Überlastschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Kein Neutralleiter erforderlich.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
keine

Anschlussleistung bei 35 °C
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt):
typ. 3 bis 200 W
Glühlampen:
3 bis 200 W
HV-Halogen:
3 bis 200 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenabschnitt):
typ. 3 bis 200 W

Leitungslänge
Last:
max. 100 m

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +35 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


LED-Drehdimmeinsatz Basic RC
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2457 00

PDF, 384 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads