Nennspannung:
AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz
Batterie f. Fernbedienung
Montagehöhe:
ca. 2,20 m bis 6,0 m
Erfassungsbereich:
Ø ca. 20 m
Helligkeitswert:
ca. 5 bis 2000 lx
einstellbar:
ca. 10 s bis 30 min
Kurzzeitbetrieb:
ca. 0,5 s
Anschlussleistung bei AC 230 V~ und 35 °C
gewickelter Trafo:
1000 VA
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 400 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)
Anschlussleistung bei AC 110 V~ und 35 °C
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 200 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
460 VA
Kapazitive Last:
345 VA (560 µF)
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C