Relaismodul für Rauchwarnmelder Dual

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2340 00
2340 00
47,00 EUR
EAN 4010337068556
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Relaismodul für den Rauchwarnmelder Dual Q.
  • Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar bei Rauchwarnmelder Dual/VdS.
  • Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z. B. Hupe oder Warnleuchte.
  • Bei örtlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais.
  • Bei einer Störung des Rauchwarnmelders, z. B. schwacher Batterie, schaltet das Störrelais.
  • Mit dem Relaismodul können Alarm- und Störmeldungen auf andere Signalgeber geschaltet werden.

Technische Daten

Alarmausgangskontakt:
Wechsler, potenzialfrei

Störausgangskontakt:
Wechsler, potenzialfrei

Schaltspannung:
max. 30 V

Schaltstrom:
max. 1 A

Hinweise

  • Störmeldungen können nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestückt sind.
  • Das Relaismodul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar.
  • Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen" www.download.gira.de beachten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Rauchwarnmelder Dual Q
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 2336 02
2346 02

PDF, 242 Kb

Laden


Relais-Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2340 00

PDF, 380 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads