Stellantrieb 3 für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2176 00
2176 00
291,05 EUR
EAN 4010337019374
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Elektromotorischer Stellantrieb mit einem Binäreingang (potenzialfrei) zur Montage auf Thermostat-Ventilunterteile (Empfehlung: Heimeier) zur Regelung von Heizungs- oder Kühlsystemen.
  • Geeignet fur die Raumtemperaturregelung z. B. an Heizkörpern, Radiatoren, Konvektoren oder Heizkreisverteilern an Fußbodenheizungen usw.
  • Aufschrauben auf Ventilkopf.
  • Anschluss M30×1,5 mm.
  • Integrierter Busankoppler. Der Stellantrieb ist ein Proportionalantrieb und kann direkt (ohne zusätzlichen Busankoppler) in das KNX System integriert werden.
  • Versorgungsspannung wird aus dem KNX System bezogen.
  • Integrierter Temperatursensor.
  • Integrierter Raumtemperaturregler.
  • Mechanische Anzeige des Ventilhubs.
  • Automatische Erkennung des Ventilhubs.
  • Ein Eingang. Dieser ist nutzbar als Binäreingang oder zum Anschluss eines externen Temperatursensors mit den Funktionen:
    Schalten, Dimmen, Jalousie, als Dimmwertgeber, als Temperaturwertgeber, als Helligkeitswertgeber, als Lichtszenennebenstelle mit und ohne Speicherfunktion, als Temperaturfernfühler oder als Temperaturbegrenzer für Fußbodenheizung.
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden (Schaltbefehle sind einzeln parametrierbar), Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten, Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden möglich.
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step oder Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar (nur bei Step - Move - Step), Lamellenverstellzeit einstellbar.
  • Funktion Wertgeber: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich.
  • Lichtszenennebenstelle mit oder ohne Speicherfunktion.
  • Einsatz im Heizkreisverteiler möglich.
  • Schutz gegen festsitzende Ventile
  • Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte).
  • Zyklische Überwachung der Stellgröße.
  • Störmeldeobjekt bei Antriebsfehler.
  • Notbetrieb über internen Temperatursensor.
  • 2 Zwangsstellungen oder 1 Zwangsstellung und 1 Grenzwertobjekt einstellbar.
  • Minimale und maximale Stellgrößenbegrenzung einstellbar.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Ventil
Anschluss:
M30 x 1,5 mm
Hub:
1,0 mm bis 4,2 mm
Stellkraft:
80 N bis 120 N

Leitungslänge
Anschlussleitung:
1 m
Länge der Anschlussleitung je KNX Linie (gilt in Summe für alle in der Linie befindlichen Stellantriebe):
max. 30 m
Binäreingang/Fernfühler:
max. 10 m

Anzahl Stellantriebe pro KNX Linie:
max. 30 Stück

Schutzart:
IP40

Umgebungstemperatur:
0 °C bis 50 °C

Abmessungen in mm

B 79 H 47 T 79

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Stellantrieb 3 für KNX
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 217600

RFA, 440 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 217600

IFC, 11 Kb

Laden


KNX Stellantrieb 3
Produktdatenbank

ab ETS4.2

Best.-Nr. 2176 00

ZIP, 956 Kb

Laden


Stellantrieb 3
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2176 00

PDF, 675 Kb

Laden


Stellantrieb 3
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2176 00

PDF, 10.372 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads