Jalousieaktor 8fach AC 230 V / DC 12 - 48 V mit Handbetätigung für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2161 00
2161 00
480,00 EUR
EAN 4010337059363
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Jalousieaktoren mit integrierter Busankopplung, Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang. Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder ähnlichen Behängen.

Merkmale

Merkmale

  • Behangposition direkt ansteuerbar.
  • Lamellenstellung direkt ansteuerbar.
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
  • Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
  • Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich.
  • Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition.
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
  • Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
  • Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
  • Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
  • Speicherfunktion für Lichtszenen.
  • Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar.
  • Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen.
  • Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich.
  • Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus.
  • Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
  • Für Netzspannung AC 230 V (8 kanalig) oder Kleinspannung DC 12 bis 48 V (4-kanalig).
  • Anschluss verschiedener Außenleiter.
  • Unabhängige Ansteuerung der Jalousieausgänge.
  • Automatische Behangfahrzeiterkennung bei Antrieben AC 230 V mit mechanischen Endlagenschaltern.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltspannung AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltvermögen AC 230 V:
6 A / AC1

Schaltspannung DC:
DC 12 bis 48 V

Schaltvermögen
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 8

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 216100

IFC, 163 Kb

Laden


Jalousieaktor 2fach/4fach/8fach 230 V AC
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 1039 00
2152 00
2161 00

PDF, 2.004 Kb

Laden


Jalousieaktor 8fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 2161 00

VD2, 519 Kb

Laden


Jalousieaktor 8fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2161 00

VD4, 521 Kb

Laden


Jalousieaktoren/Rollladenaktor REG
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.108 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads