Präsenzmelder Komfort für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 2106 02
2106 02
267,27 EUR
EAN 4010337084594
VE 1
PS 46
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen.

Merkmale

Merkmale

  • Unterputz-Gerät mit integrierter KNX Busankopplung.
  • Programmier-LED/-taste nach Abnahme des Zierrings im eingebauten Zustand sichtbar/bedienbar.
  • PIR-Sensorik: drei Sensoren (gekreuzte Strahlengänge), integrierter Helligkeitssensor.
  • Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit.
  • Empfindlichkeit konfigurierbar.
  • Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar.
  • Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
  • Separate Auswertung im Fernbereich der drei PIR-Sensoren mit je 120° Erfassungsfeld mit Überlappung.
  • Handbetätigung durch IR-Fernbedienung.
  • Maximal 5+2 Funktionsblöcke konfigurierbar.
  • Funktionsblöcke 1 bis 5 jeweils einstellbare Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder, Meldebetrieb.
  • Funktionsblock 6: Präsenzmelder mit Lichtregelung.
  • Funktionsblock 7: Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung.
  • Funktionsblockumschaltung z. B. für Tag-/Nachbetrieb oder Wochen-/Wochenendbetrieb.
  • Funktionsblöcke 1 bis 5: Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar.
  • Einstellbare Betriebsart bei Einzelgerät als Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN / Automatik AUS bzw. Automatik EIN / Manuell AUS).
  • Zwei Ausgänge pro Funktionsblock (1 bis 5) bei Funktion Deckenwächter, Präsenzmelder.
  • Funktionen Deckenwächter, Präsenzmelder pro Ausgang: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus.
  • Deckenwächter, Präsenzmelder: Dämmerungsstufe einstellbar, Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-in, zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt, adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung), Kurzzeit-Präsenzfunktion, Rückmeldung der Dämmerungsstufe, Sperrfunktion, manuelle Bedienung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt), Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In, Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung.
  • Funktion Präsenzmelder mit Lichtregelung: Kombination mit Funktionsblock Präsenzmelder oder Einzelgerät, Sollwert einstellbar, Sollwertvorgabe über externes Kommunikationsobjekt, Sollwertverschiebung über externes Kommunikationsobjekt, Teach-In Funktion, Rückmeldung des effektiven Sollwertes.
  • Funktion Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung: bis zu drei Grenzwerte konfigurierbar, Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Hysterese konfigurierbar, Grenzwert über externes Kommunikationsobjekt oder Teach-In, Sperrfunktion.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Montagehöhe:
2,20 m bis 5 m

Erfassungswinkel:
360°

Montagehöhe 3 m
Erfassungsbereich:
Ø ca. 20 m

Helligkeitssensor
Messbereich:
0 bis 2000 Lux
Erfassungsbereich:
Ø 2 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:
5 bis 93 % (keine Betauung)

Schutzklasse:
III

Einbautiefe:
20 mm

Hinweise

  • Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
  • Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose oder Aufputz-Gehäuse.

Lieferumfang

  • Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten.
  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

103 50

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich: darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira KNX Präsenzmelder Standard / Komfort
Produktinformation

Best.-Nr.

PDF, 239 Kb

Laden


KNX Präsenzmelder Komfort
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2106 ..

PDF, 3.847 Kb

Laden


KNX Präsenzmelder Komfort
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2106 ..

ZIP, 1.285 Kb

Laden


KNX Präsenzmelder Standard, Komfort
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.050 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads