Neu

Gira Eco für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2045 00
2045 00
515,97 EUR
EAN 4010337128069
VE 1
PS 25
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Der Gira Eco ermöglicht die Integration von fünf Ladepunkten in das KNX System.
Kompatible Ladepunkte finden Sie auf der Produktwebseite.

Merkmale

Merkmale

  • Integration von fünf Ladepunkten pro Gerät in das KNX System (komplett über die ETS projektierbar).
  • Priorisierung eines Ladepunkts.
  • Dynamisches Lastmanagement (DLM).
  • Statisches Lastmanagement (SLM).
  • Mischbetrieb unterschiedlicher Hersteller.
  • Unterstützung externer Stromzähler (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generisch) bei Ladepunkten, die über keinen internen Stromzähler verfügen.
  • Netzdienliche Steuerung.
  • Integrierter RS485-Adapter.
  • Statuswerte Laden: Ladepunktzustand (Status), Verbunden (Status), Laden (Status), Laden beendet (Status), Unterbrechung (Setzen/Status), Start/Stopp (Setzen/Status), Entriegeln (Setzen).
  • Statuswerte Ladestrom: Soll (Status/Setzen), Ist L1-L3, Ist (Status).
  • Statuswerte Leistung: Ist L1-L3, Ist (Status).
  • Statuswerte Energie: Ist L1-L3, Ist (Status).
  • Statuswerte Energieverbrauch: Letzte Ladung (Status), gesamt (Status).
  • Statuswerte Störung: Störung, Letzte Störung.
  • Statuswerte: Kommunikations-ID (EVCCID) (Status), Interne Temperatur Ladepunkt (Status), Temperaturwarnung, RFID-Tag (Status), Seriennummer, Firmwareversion Ladepunkt.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 24 V bis 30 V

Leistungsaufnahme:
2,3 W
(DC 24 V externe Versorgung)

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

KNX Kommunikation:
KNX/TP, S-Mode

KNX Medium:
TP1-256

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT

Anschlüsse:
2x RJ45 (integrierter Switch) Anschluss- und Abzweigklemmen für KNX und 24 V

Hinweise

  • KNX Secure.
  • Erweiterbar über Firmware-Updates.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Eco
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2045 00

PDF, 734 Kb

Laden


Gira Eco
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2045 00

PDF, 2.083 Kb

Laden


Gira Eco
Produktdatenbank

ab ETS 5.7.7

Best.-Nr. 2045 00

ZIP, 479 Kb

Laden


Gira Eco
Produktinformation

Kompatible Ladesäulen für den Gira Eco

Best.-Nr. 2045 00

PDF, 131 Kb

Laden


Gira Eco mit Ladepunkt ABL eMH1
Montageanleitungen

Inbetriebnahmehinweise.

Best.-Nr. 2045 00

PDF, 277 Kb

Laden


Gira Eco mit Ladepunkt Alfen Eve Double
Montageanleitungen

Inbetriebnahmehinweise.

Best.-Nr. 2045 00

PDF, 308 Kb

Laden


Gira Eco mit Ladepunkt Alfen Eve Single
Montageanleitungen

Inbetriebnahmehinweise.

Best.-Nr. 2045 00

PDF, 295 Kb

Laden


Gira Eco mit Ladepunkt Heidelberg Amperfied connect.home
Montageanleitungen

Inbetriebnahmehinweise.

Best.-Nr. 2045 00

PDF, 292 Kb

Laden


Gira Eco mit Ladepunkt Heidelberg Amperfied Energy Control
Montageanleitungen

Inbetriebnahmehinweise.

Best.-Nr. 2045 00

PDF, 224 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads