Steuergerät Video

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 1288 00
1288 00
362,14 EUR
EAN 4010337288008
VE 1
PS 10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikationsbusses.
  • Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Videokomponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay.
  • Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar.
  • Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden.
  • Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
  • Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
  • LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
  • Ausgang AC 12 V zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
  • Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
  • Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V, 50 Hz
sekundär:
SELV 26 DC V ± 2 V

Nennstrom sekundär
Dauerlast:
700 mA Dauerlast
Spitzenlast:
1,15 A Spitzenlast (max. 5 s)
Überlastabschaltung:
Überlastabschaltung ab 900 mA

Anschlussquerschnitt:
0,6 mm bis 2,5 mm²

Ausgang Türöffner:
AC 12 V, max. 1,1 A / ED 25 %

Relaisausgang:
AC 250 V, 2 A

Leitungslänge von Kamera bis
zum entferntesten TFT-Display
ohne Videoverstärker:
max. 150 m
mit Videoverstärker:
max. 300 m

Gesamtleitungslänge im reinen Audiobetrieb:
max. 700 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Das Steuergerät Video ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen, nicht für handelsübliche Aufputz-Verteiler.
  • Wird die Topologie der Videoverkabelung als Stichleitung ausgeführt, wird zusätzlich der Videoverteiler benötigt.
  • Mit dem Steuergerät Video ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 8

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


Steuergerät Video
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 1288 00

PDF, 1.270 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads