Wohnungsstation Video AP Plus

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 1239 01
1239 01
595,59 EUR
EAN 4010337016229
VE 1
PS 10
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 1239 03
1239 03
595,59 EUR
EAN 4010337016236
VE 1
PS 10
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 1239 27
1239 27
595,59 EUR
EAN 4010337016243
VE 1
PS 10
Anthrazit
Best.-Nr. 1239 28
1239 28
599,35 EUR
EAN 4010337016250
VE 1
PS 10
Farbe Alu
Best.-Nr. 1239 26
1239 26
604,06 EUR
EAN 4010337016267
VE 1
PS 10
Schwarz matt
Best.-Nr. 1239 005
1239 005
604,06 EUR
EAN 4010337038658
VE 1
PS 10
Grau matt
Best.-Nr. 1239 015
1239 015
604,06 EUR
EAN 4010337082927
VE 1
PS 10
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 1239 600
1239 600
621,02 EUR
EAN 4010337035992
VE 1
PS 10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Bei Verwendung je einer Spannungsversorgung für Türkommunikation können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden.
  • Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Spannungsversorgung für Türkommunikation angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig.
  • Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
  • OSD-Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung.
  • Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient.
  • Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstationsruftaste automatisch angesteuert.
  • Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf.
  • Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen.

Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen:

  • Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays.
  • Kameraumschaltung – gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird.
  • Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor.
  • Ansteuerung des Türöffners.
  • Rufton ein- und ausschalten.
  • Rufannahme.
  • Aktivierung der Durchsetzfunktion.
  • Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.

Funktionen im Endkundenmenü

  • Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache (21 Sprachen wählbar), Tastentöne, Türöffnerautomatik (nach Installateurfreigabe), automatische Rufannahme (nach Installateurfreigabe).

Zusätzliche Funktionen im Installateurmenü:

  • Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein- bzw. ausschalten, LED-Beleuchtung ein- bzw. ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme.
  • Kartenslot für SD-Speicherkarte.
  • SD-Speicherkarte.

Neue zusätzliche Funktionen im Endkundenmenü:

  • Interner Bildspeicher (nach Installateurfreigabe) für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externner Bildspeicher (SD-Speicherkarte). Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum/Uhrzeit ändern.

Neue zusätzliche Funktionen im Installateurmenü:

  • Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervals und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum/Uhrzeit einstellen.

Eigenschaften der SD-Speicherkarte:

  • Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher (max. 200 Bilder).

Technische Daten

Spannungsversorgung:
DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Etagenruftaster:
2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme

Displaygröße:
5,59 cm (2,2")

SD-Speicherkarte
Format:
FAT32
Bildspeicher:
max. 200 Bilder
Ruftonmelodien:
10, davon 5 frei wählbar (WAVE-Format)

Hinweise

  • Montage ohne Abdeckrahmen oder mit Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen System 55 und Flächenschalter.

Lieferumfang

  • Die SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

System 55: 55 127 20
Flächenschalter: 70 142 20

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Türsprechanlage mit Video: Gira Wohnungsstation Video AP
Mehr

Gira Wohnungsstationen Video AP
Mehr

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 1239600

RFA, 356 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 1239600

IFC, 37 Kb

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 282 Kb

Laden


Ruftonmelodien für Wohnungsstation Video AP Plus - ZIP A
Software

Original Ruftonmelodien der Wohnungsstation Video AP Plus

Best.-Nr. 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Laden


Ruftonmelodien für Wohnungsstation Video AP Plus - ZIP B
Software

Ruftonmelodien 1 - 5 der Wohnungsstation Video AP für Wohnungsstation Video AP Plus

Best.-Nr. 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Laden


Wohnungsstation Video AP Plus
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung
(Für Bestell-Nr. 1279.. gültig nur ab Index 10)

Best.-Nr. 1239 ..
1279 ..

PDF, 1.533 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads