Rauchwarnmelder Basic Q

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 1145 02
1145 02
35,38 EUR
EAN 4010337013525
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 1144 02, 1146 02.
Erhöhte Qualitätskriterien und technische Weiterentwicklungen bei Rauchwarnmeldern werden durch das neue Q-Prüfzeichen am Markt dargestellt. Das neue Q-Label ist ein unabhängiges und herstellerneutrales Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder, die für den Langzeiteinsatz besonders geprüft sind. Die Gira Rauchwarnmelder der neusten Generation erfüllen die Kriterien des neuen Qualitätszeichen Q-Label. Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED.

Merkmale

Merkmale

  • Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676.

Q-Label

  • Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen.
  • Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse.
  • Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer.
  • Bauweise A nach DIN EN 14604.
  • KRIWAN-Anerkennung.
  • Integrierte Funktionstaste für den Funktionstest.
  • Störanzeige.
  • Anzeige für schwache Batterie.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
über Batterie des Rauchwarnmelders

Batterielebensdauer:
bis zu 10 Jahre (nach Aktivierung)

Akkustisches Signal:
Alarm: mind. 85 dB (A)

Optisches Signal:
Leuchtring (rote LED)

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +55 °C

Einbauhöhe:
max. 6 m

Schutzart:
IP30

Anwendungsbereich:
DIN 14676

Normen:
DIN 14604
Bauweise:
A

Batterien
Typ:
3 x CR123A
UN-Nr.:
3091

Abmessungen in mm

Gehäuse: Ø 125 H 38,5

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Rauchwarnmelder
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 114502

RFA, 336 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 114502

IFC, 49 Kb

Laden


Rauchwarnmelder Basic Q
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 1145 02
1149 02

PDF, 115 Kb

Laden


Rauchwarnmelder Basic Q
Zertifikate

Leistungserklärung gemäß Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Best.-Nr. 1145 02
1149 02

PDF, 236 Kb

Laden


Rauchwarnmelder Basic Q
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 1145 02
1149 02

PDF, 63 Kb

Laden


Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q
Technische Dokumentation

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Best.-Nr. 2336 02
2346 02
1145 02
1149 02
2333 00

PDF, 1.065 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads