Adapterrahmen mit Klappdeckel, Schloss und Beschriftungsfeld
mit gleichen Schließungen

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0697 66
0697 66
84,25 EUR
EAN 4010337697664
VE 1
PS 13
Anthrazit
Best.-Nr. 0697 67
0697 67
91,40 EUR
EAN 4010337697671
VE 1
PS 13
Farbe Alu
Best.-Nr. 0697 65
0697 65
91,40 EUR
EAN 4010337697657
VE 1
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Zur Integration der Steckvorrichtungen aus dem System 55, wie z. B. TAE, UAE, Lautsprecher, SCHUKO-Steckdosen, SV, ZSV, WSV, etc.

Technische Daten

Höhe des Beschriftungsschilds:
12 mm

Hinweise

  • Passend für ausgewählte SCHUKO-Steckdosen aus dem System 55 gemäß Übersicht im Technischen Anhang.
    (Ausnahme: SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, FI-Schutzsteckdose sowie weiteren Steckvorrichtungen aus dem System 55.)

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads