Stereolautsprecher-Steckdose

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0402 40
0402 40
21,02 EUR
EAN 4010337402404
VE 1/5
PS 01
Grau
Best.-Nr. 0402 42
0402 42
21,02 EUR
EAN 4010337402428
VE 1/5
PS 11
Rot
Best.-Nr. 0402 43
0402 43
21,02 EUR
EAN 4010337402435
VE 1/5
PS 11
Blau
Best.-Nr. 0402 46
0402 46
21,02 EUR
EAN 4010337402466
VE 1/5
PS 11
Schwarz
Best.-Nr. 0402 47
0402 47
21,02 EUR
EAN 4010337402473
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Merkmale

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt max.:
1,5 mm²

Hinweise

  • Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm².
  • Als Einsatz für High-End-Lautsprechersteckverbinder (WBT) und Datenhaube verwenden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads